chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG3Z-4/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG3Z-4/TXL
Nr katalogowy 6634685
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba styków
3
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
4
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Cennik
47,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG3Z-4/TXL
Pozycja ogółem
47,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie