chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG4.5S-2-PSG4.5S/TEL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PKG4.5S-2-PSG4.5S/TEL
Nr katalogowy 6634814
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
93,23 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG4.5S-2-PSG4.5S/TEL
Pozycja ogółem
93,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie