chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL
Nr katalogowy 6634986
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1.6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
1.6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
95,27 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKG4.5S-1.6-PSG4.5S/TXL
Pozycja ogółem
95,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie