chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG4.5S-5-PSG4.5S/TXL
Nr katalogowy 6634988
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
128,38 zł
Pozycja ogółem
128,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków
5
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
50
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty, Kodowanie B
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG4.5S-5-PSG4.5S/TXL