chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSSD-RKSD-4422-0.3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSSD-RKSD-4422-0.3M
Nr katalogowy 6635177
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
W magazynie
Cennik
130,93 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSSD-RKSD-4422-0.3M
Pozycja ogółem
130,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie