chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSSD-WSSD-4422-5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
WSSD-WSSD-4422-5M
Nr katalogowy 6635189
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla
5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
238,42 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSSD-WSSD-4422-5M
Pozycja ogółem
238,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie