chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WSSD-RJ45S-4422-0.6M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
WSSD-RJ45S-4422-0.6M
Nr katalogowy 6635206
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
0.6
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie D
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSSD-RJ45S-4422-0.6M
W magazynie
Cennik
128,89 zł
Pozycja ogółem
128,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie