chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSGS4M-4422-15M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
PSGS4M-4422-15M
Nr katalogowy 6635230
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Min. temperatura otoczenia
-30
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.32
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne
30
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Cennik
345,41 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSGS4M-4422-15M
Pozycja ogółem
345,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie