chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG3M-50/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG3M-50/TXL
Nr katalogowy 6635286
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG3M-50/TXL
W magazynie
Cennik
353,56 zł
Pozycja ogółem
353,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie