chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.4T-16-RSC4.4T/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC4.4T-16-RSC4.4T/TEG
Nr katalogowy 6635300
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
16
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
16
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
184,42 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKC4.4T-16-RSC4.4T/TEG
Pozycja ogółem
184,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie