chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSSD-RSSD-4422-80M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RSSD-RSSD-4422-80M
Nr katalogowy 6635436
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
80
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
80
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
W magazynie
Cennik
1818,23 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSSD-RSSD-4422-80M
Pozycja ogółem
1818,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie