chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S-4422-15M
Nr katalogowy 6635541
W magazynie
Cennik
393,30 zł
Pozycja ogółem
393,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
15
Aplikacja
Dane
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RJ45S-4422-15M