chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO
Nr katalogowy 6635847
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Przekrój przewodu
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
127,87 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO
Pozycja ogółem
127,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie