chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKC12T-12-RSC12T/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC12T-12-RSC12T/TXL
Nr katalogowy 6635933
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
12
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.14
Liczba przewodów
12
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
12
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
426,41 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC12T-12-RSC12T/TXL
Pozycja ogółem
426,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie