chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel siłownika i czujnika odporny na rozpryski spawalnicze
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701
Nr katalogowy 6636088
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
136,53 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.3
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701
Pozycja ogółem
136,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie