chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.221T-90/TEB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC4.221T-90/TEB
Nr katalogowy 6636353
W magazynie
Cennik
871,16 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
90
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.5
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
2
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
90
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.221T-90/TEB
Pozycja ogółem
871,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie