chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKCV8T-25/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKCV8T-25/TXL
Nr katalogowy 6636421
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
360,69 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
25
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
25
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKCV8T-25/TXL
Pozycja ogółem
360,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie