chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RJ45S-FKSDD-4422-3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
RJ45S-FKSDD-4422-3M
Nr katalogowy 6636971
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków
4
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, RJ45, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
200,72 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RJ45S-FKSDD-4422-3M
Pozycja ogółem
200,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie