chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKM43-6-WSM43 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
WKM43-6-WSM43
Nr katalogowy 6913918
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Kątowe
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Kątowe
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Kątowe
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
403,48 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKM43-6-WSM43
Pozycja ogółem
403,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę