chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSSW-RKSW451-30M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-RKSW451-30M
Nr katalogowy 6914124
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
30
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
714,25 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSSW-RKSW451-30M
Pozycja ogółem
714,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę