chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKM52-35M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód zasilający PROFIBUS-DP
RKM52-35M
Nr katalogowy 6914207
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
12
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
1257,32 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKM52-35M
Pozycja ogółem
1257,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie