chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RKM43-8-RSM43 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
RKM43-8-RSM43
Nr katalogowy 6914323
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
8
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
12
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
8
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
474,81 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKM43-8-RSM43
Pozycja ogółem
474,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie