chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSM43-4.5M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
RSM43-4.5M
Nr katalogowy 6915620
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
W magazynie
Cennik
243,01 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSM43-4.5M
Pozycja ogółem
243,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie