chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKSW-D9T451-0.5M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RKSW-D9T451-0.5M
Nr katalogowy 6915767
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
Liczba pinów
9
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Złącze B
Złącza, D-Sub, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
442,02 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKSW-D9T451-0.5M
Pozycja ogółem
442,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę