chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WSM43-15M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
WSM43-15M
Nr katalogowy 6915846
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
15
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Kątowe
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
12
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
436,09 zł
Pozycja ogółem
436,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSM43-15M
Utwórz zapytanie