RSC-RKC5701-10M
RSC-RKC5701-10M
RSC-RKC5701-10M
RSC-RKC5701-10M
Thumbnail for RSC-RKC5701-10M
Thumbnail for RSC-RKC5701-10M
Thumbnail for RSC-RKC5701-10M
Thumbnail for RSC-RKC5701-10M

Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)

RSC-RKC5701-10M

Nr katalogowy 6931038
W magazynie
Grupa cenowaK1
Cennik316,88 zł
Pozycja ogółem316,88 zł
Ilość
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
10
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Antracyt
Certyfikaty
UL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
2

Kluczowe cechy

Długość kabla
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
RSC-RKC5701-10M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej