chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKS-8442-10M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zasilanie przez sieć Ethernet
RKS-8442-10M
Nr katalogowy 6931871
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.2
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
VARAN/Euromap 75
Certyfikaty
Przewód UL typu 20549
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Napięcie nominalne
48
Prąd
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
517,09 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKS-8442-10M
Pozycja ogółem
517,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie