chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4414-6M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
PSGS4M-RJ45S-4414-6M
Nr katalogowy 6933007
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.15
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
228,74 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PSGS4M-RJ45S-4414-6M
Pozycja ogółem
228,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę