chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
PSGH3M-5/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
PSGH3M-5/TFG
Nr katalogowy 6933476
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
5
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
5
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSGH3M-5/TFG
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
108,51 zł
Pozycja ogółem
108,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie