chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKWH3M-10/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
PKWH3M-10/TFG
Nr katalogowy 6933502
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Napięcie nominalne
60
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
127,36 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKWH3M-10/TFG
Pozycja ogółem
127,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie