chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
PKWH4M-2/TFG
Nr katalogowy 6933505
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
95,78 zł
Pozycja ogółem
95,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKWH4M-2/TFG
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Utwórz zapytanie