chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
PSGS4M-4414-20M
Nr katalogowy 6933647
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
467,68 zł
Pozycja ogółem
467,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
Ethernet
Długość kabla (m)
20
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
3
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.15
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
20
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSGS4M-4414-20M