chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TFW
Nr katalogowy 6933708
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
63,68 zł
Pozycja ogółem
63,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKCV4.4T-0.3-RSCV4.4T/TFW