chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKCV4.4T-2/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
RKCV4.4T-2/TFW
Nr katalogowy 6933714
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
80
Przekrój przewodu
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Cennik
72,85 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKCV4.4T-2/TFW
Pozycja ogółem
72,85 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie