chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKH4.5-P7X3-15/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
WKH4.5-P7X3-15/TFG
Nr katalogowy 6933876
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
5
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
218,04 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKH4.5-P7X3-15/TFG
Pozycja ogółem
218,04 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie