chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WKH4.5-2-WSH4.5/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
WKH4.5-2-WSH4.5/TFG
Nr katalogowy 6933891
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
163,53 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKH4.5-2-WSH4.5/TFG
Pozycja ogółem
163,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie