chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG
Nr katalogowy 6934211
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
W magazynie
Cennik
403,99 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG
Pozycja ogółem
403,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie