chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
WKH4.5-20-WKH4.5/TFG
Nr katalogowy 6934216
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
237,40 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WKH4.5-20-WKH4.5/TFG
Dane techniczne
Długość kabla (m)
20
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
20
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Pozycja ogółem
237,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę