chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKH4-5/TFG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
WKH4-5/TFG
Nr katalogowy 6934390
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
98,32 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
105
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
TPE-O
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
TPE-O
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WKH4-5/TFG
Pozycja ogółem
98,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie