chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PKWH3M-15/TFE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
PKWH3M-15/TFE
Nr katalogowy 6934448
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
15
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
15
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKWH3M-15/TFE
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
109,53 zł
Pozycja ogółem
109,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie