chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKH4.4-10/TFE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
WKH4.4-10/TFE
Nr katalogowy 6934482
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
114,12 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WKH4.4-10/TFE
Pozycja ogółem
114,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie