chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKGH3M-50/TFE | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
PKGH3M-50/TFE
Nr katalogowy 6934520
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
50
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
3
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
50
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
182,38 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKGH3M-50/TFE
Pozycja ogółem
182,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę