chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKGH4M-50/TFE | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
PKGH4M-50/TFE
Nr katalogowy 6934522
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
218,55 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKGH4M-50/TFE
Pozycja ogółem
218,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie