chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WSCV8T-10/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
WSCV8T-10/TFW
Nr katalogowy 6934685
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
8
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Liczba przewodów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
400,94 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSCV8T-10/TFW
Pozycja ogółem
400,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie