chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSCV8T-15/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
WSCV8T-15/TFW
Nr katalogowy 6934686
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
15
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
8
Przekrój przewodu (mm²)
0.25
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
15
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Cennik
553,26 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSCV8T-15/TFW
Pozycja ogółem
553,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie