WSCV5T-10/TFW
WSCV5T-10/TFW
WSCV5T-10/TFW
Thumbnail for WSCV5T-10/TFW
Thumbnail for WSCV5T-10/TFW
Thumbnail for WSCV5T-10/TFW

Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego

WSCV5T-10/TFW

Nr katalogowy 6934974
W magazynie
Cennik257,27 zł
Pozycja ogółem257,27 zł
Ilość
Długość kabla
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy

Kluczowe cechy

Długość kabla
10
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe
WSCV5T-10/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej