chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WKCV5T-0.6-WSCV5T/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
WKCV5T-0.6-WSCV5T/TFW
Nr katalogowy 6934986
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.6
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
4+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4+PE
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.6
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
89,66 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKCV5T-0.6-WSCV5T/TFW
Pozycja ogółem
89,66 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie