chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M
Nr katalogowy 6935022
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.15
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Odlew ciśnieniowy cynku
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.15
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
102,91 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSGS4M-PSGS4M-4414-0.15M
Pozycja ogółem
102,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę