chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSS-RKS-8442-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zasilanie za pośrednictwem Ethernet
RSS-RKS-8442-2M
Nr katalogowy 6935097
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.2
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
VARAN/Euromap 75
Certyfikaty
Przewód UL typu 20549
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
8
Napięcie nominalne (V)
48
Prąd (A)
2
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
8
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RSS-RKS-8442-2M
W magazynie
Cennik
197,67 zł
Pozycja ogółem
197,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie