chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BKWM14-E01-10/S90 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód czujnika i elementu wykonawczego
BKWM14-E01-10/S90
Nr katalogowy 6935111
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
Liczba styków
14
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
3
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Kątowe
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
627,64 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
BKWM14-E01-10/S90
Pozycja ogółem
627,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie